Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Prisma G
Image 04194

04194

Green premium brand logo
Image 04194
04194
Green premium brand logo

Linergy BS - Lot de 20 boulons - M6 x 20 pour barre de 5 mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 24,18 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    product name
    Linergy Linergy BW
    Fonction produit
    Matériel de montage
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    équipement fournis
    1 écrou
    2 rondelles de contact
    Complémentaires
    installation description
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Gaine d'armoire - largeur 300 mm
    Gaine de coffret - largeur 300 mm
    Cellule
    Gaine cellule
    Armoire - largeur 850 mm
    filetage ISO
    M6
    Quantité du lot
    Lot de 20
    Longueur
    20 mm
    Hauteur
    20 mm
    Couleur
    Gris
    Poids du produit
    0,224 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français5
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 3.0)
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 11/07/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04194 : Boulons (20), M6 x 20 pour barre de 5 mm
    Description
    Boulons (20), M6 x 20 pour barre de 5 mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Boulons (20), M6 x 20 pour barre de 5 mm
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04194 : Boulons (20), M6 x 20 pour barre de 5 mm
    Description
    Boulons (20), M6 x 20 pour barre de 5 mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Boulons (20), M6 x 20 pour barre de 5 mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04194 : Boulons (20), M6 x 20 pour barre de 5 mm
    Description
    Boulons (20), M6 x 20 pour barre de 5 mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Boulons (20), M6 x 20 pour barre de 5 mm
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /