Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma G
Image 04195

04195

Green premium brand logo
Image 04195
04195
Green premium brand logo

Linergy BS - lot de 40 vis + rondelles - M6 x 16 pour barre taraudée < 630 A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 36,43 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    product name
    Linergy Linergy BW
    Fonction produit
    Matériel de montage
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    équipement fournis
    1 rondelle de contact
    Complémentaires
    installation description
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Gaine d'armoire - largeur 300 mm
    Gaine de coffret - largeur 300 mm
    Cellule
    Gaine cellule
    Armoire - largeur 850 mm
    filetage ISO
    M6
    Quantité du lot
    Lot de 40
    Longueur
    16 mm
    Poids du produit
    0,238 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    240 g
    Hauteur de l'emballage 1
    1,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    11 cm
    Longueur de l'emballage 1
    12,5 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    50
    Poids de l'emballage 2
    12,3 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Type d'emballage 3
    P12
    Nb produits dans l'emballage 3
    400
    Poids de l'emballage 3
    98,96 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    80 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français6
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 11/07/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Access.\Rear busbars\40 M6x16 screws Ref. 04195 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    6.2 KB
    dxf
    15.8 KB
    dwf
    1,022 B
    wmf
    2.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 25.6 KB
    Date 06/04/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    6.2 KB
    dxf
    15.8 KB
    dwf
    1,022 B
    wmf
    2.7 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04195 : Vis (40) M6 x 16, pour barre taraudée, inférieur à 630 A
    Description
    Vis (40) M6 x 16, pour barre taraudée, inférieur à 630 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Vis (40) M6 x 16, pour barre taraudée, inférieur à 630 A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04195 : Vis (40) M6 x 16, pour barre taraudée, inférieur à 630 A
    Description
    Vis (40) M6 x 16, pour barre taraudée, inférieur à 630 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Vis (40) M6 x 16, pour barre taraudée, inférieur à 630 A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04195 : Vis (40) M6 x 16, pour barre taraudée, inférieur à 630 A
    Description
    Vis (40) M6 x 16, pour barre taraudée, inférieur à 630 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Vis (40) M6 x 16, pour barre taraudée, inférieur à 630 A
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.