Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Prisma G
Image 04201

04201

Green premium brand logo
Image 04201
04201
Green premium brand logo

Linergy TB - Barre de terre (nue) pour connecteur direct 12 x 3 mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 18,39 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    Nom du produit
    Linergy TB
    Fonction produit
    Barre
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de mise à la terre
    équipement fournis
    1 borne 35 mm²
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma G
    Prisma Prisma P
    installation description
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Cellule - largeur 650 mm
    Coffret Pack - largeur 550 mm
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Longueur
    Total: 450 mm
    Utile: 330 mm
    Largeur
    13 mm
    Profondeur
    3 mm
    Poids du produit
    0,16 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français5
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 3.0)
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 639.9 KB
    Date 28/05/14
    Fichiers dans le document
    zip
    290.5 KB
    pdf
    349.4 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04201 : Linergy TB - Barre de terre (nue) pour connecteur direct 12 x 3 mm
    Description
    Linergy TB - Barre de terre (nue) pour connecteur direct 12 x 3 mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Linergy TB - Barre de terre (nue) pour connecteur direct 12 x 3 mm
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04201 : Linergy TB - Barre de terre (nue) pour connecteur direct 12 x 3 mm
    Description
    Linergy TB - Barre de terre (nue) pour connecteur direct 12 x 3 mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Linergy TB - Barre de terre (nue) pour connecteur direct 12 x 3 mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04201 : Linergy TB - Barre de terre (nue) pour connecteur direct 12 x 3 mm
    Description
    Linergy TB - Barre de terre (nue) pour connecteur direct 12 x 3 mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Linergy TB - Barre de terre (nue) pour connecteur direct 12 x 3 mm
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /