France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Rail et réhausses modulaire

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    24,51 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    fonction produit
    Rail
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    type de rail
    Modulaire
    produit installé
    Multi 9 : fixe appareil modulaire
    Acti 9 : fixe appareil modulaire
    Compact : fixe NG160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact : fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact : fixe NG160 NA sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    nombre de pôles
    1x 3P : fixe : NG160
    1x 3P : fixe : NG160 NA
    1x 4P : fixe : NG160
    1x 4P : fixe : NG160 NA
    Complémentaires
    description de l'installation
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Armoire - largeur 850 mm
    Coffret Pack - largeur 555 mm
    Cellule - largeur 650 mm 400 mm
    nombre de modules verticaux
    5 module(s) : NG160 sans protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    5 module(s) : NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    5 module(s) : NG160 avec protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    5 module(s) : appareil modulaire dans 600 mm Large armoire
    5 module(s) : appareil modulaire dans 600 mm Large Coffret
    5 module(s) : appareil modulaire dans 850 mm Large armoire
    5 module(s) : appareil modulaire dans 650 mm Large cellule
    5 module(s) : appareil modulaire dans 555 mm Large coffret Pack
    équipement fournis
    4 rehausses modulaire
    pas de 9 mm
    48
    quantité du lot
    Lot de 1
    hauteur
    33 mm
    largeur
    432 mm
    poids du produit
    0,14 kg
    couleur
    Gris
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UF en largeur de 850 mm - Appareillage modulaire (Version 1.2)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.