France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma G
Image 04403

04403

Image 04403
04403

Linergy FC - répartiteur Compact NSX/INS/INV 100/250 fixe maneton 3P - JdB LGY

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    752,94 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy FC
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    fonction produit
    Alimentation de l'appareil
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de raccordement
    nombre d'appareils
    4 (3P)
    équipement fournis
    Liaison préfabriquée pour jeu de barres Linergy
    Complémentaires
    installation description
    Cellule - largeur 650 mm
    produit installé
    Compact: fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    description des pôles
    3P
    sens de montage
    Horizontal
    support de montage
    Sur disjoncteur
    [Ui] tension d'isolement
    750 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ie] courant assigné d'emploi
    800 A à 40 °C
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    85 kA
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440 V
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    35 kA
    I²t à l'enclenchement
    25000000 A².s
    courant admissible
    800 A à 40 °C
    725 A à 60 °C
    675 A à 70 °C
    mode de raccordement
    Alimentation: barres flexibles (phase) , 32 x 8 mm
    Sortie: kit enfichable (phase) , 4 départs
    quantité par lot
    Lot de 1
    longueur
    450 mm
    hauteur
    130 mm
    largeur
    250 mm
    profondeur
    130 mm
    poids du produit
    6 kg
    couleur
    Noir
    Environnement
    normes
    CEI 61439-1
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    KEMA
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Informations de fin de vie
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 01/07/18
    Taille 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy FC - Feeders for Compact NSX & INS (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    POLYPACT 3P WITHOUT CONNECTION (Version 1.0)
    Date 23/09/13
    Taille 488 KB
    Date 23/09/13
    Taille 228.6 KB
    Linergy FC distribution block for Compact NSX250 3P toggle/fixed+connection (Version 1.0)
    Linergy FC distribution block for Compact NSX250 3P toggle/fixed+connection (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 16/01/15
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 10/04/13
    Taille 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /