Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma G
Image 04404

04404

Green premium brand logo
Image 04404
04404
Green premium brand logo

Linergy FC - répartiteur Compact NSX/INS/INV 100/250 fixe maneton 4P - JdB LGY

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 794,54 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,38 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    Nom du produit
    Linergy FC
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma P
    Fonction produit
    Alimentation de l'appareil
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    nombre d'appareils
    3 (4P)
    équipement fournis
    Liaison préfabriquée pour jeu de barres Linergy
    Complémentaires
    installation description
    Cellule - largeur 650 mm
    produit installé
    Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: Fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: Fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: Fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: Fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact: Fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Description des pôles
    4P
    sens de montage
    Horizontal
    Support de montage
    Sur disjoncteur
    [Ui] tension d'isolement
    750 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ie] courant assigné d'emploi
    675 A à 40 °C
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    35 kA
    I²t à l'enclenchement
    25000000 A².s
    courant admissible
    675 A à 40 °C
    615 A à 60 °C
    570 A à 70 °C
    mode de raccordement
    Alimentation: barres flexibles (phase / neutre) , 32 x 5 mm
    Sortie: kit enfichable (phase / neutre) , 3 départs
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Longueur
    450 mm
    Hauteur
    130 mm
    Largeur
    250 mm
    Profondeur
    130 mm
    Poids du produit
    8 kg
    Couleur
    Noir
    Environnement
    Normes
    CEI 61439-1
    NF EN 61439-2
    Certifications du produit
    KEMA
    ASEFA
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    6,56 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    15 cm
    Largeur de l'emballage 1
    24 cm
    Longueur de l'emballage 1
    46 cm
    Type d'emballage 2
    P12
    Nb produits dans l'emballage 2
    35
    Poids de l'emballage 2
    229,6 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    80 cm
    Largeur de l'emballage 2
    80 cm
    Longueur de l'emballage 2
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues18
    • français14
    • anglais14
    • allemand10
    • chinois10
    • espagnol10
    • italien10
    • portugais10
    • russe10
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 14/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 28/02/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.7 MB
    Date 28/02/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4 MB
    Date 28/02/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.7 MB
    Date 01/03/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 10.5 MB
    Date 04/07/18
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 12.3 MB
    Date 13/06/14
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 12.3 MB
    Date 13/06/14
    Fichiers dans le document
    POLYPACT 4P WITHOUT CONNECTION (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    682.5 KB
    zip
    247.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 929.9 KB
    Date 23/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    682.5 KB
    zip
    247.4 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04404 : Polypact fixe/maneton 4P
    Description
    Polypact fixe/maneton 4P
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Polypact fixe/maneton 4P
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04404 : Polypact fixe/maneton 4P
    Description
    Polypact fixe/maneton 4P
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Polypact fixe/maneton 4P
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04404 : Polypact fixe/maneton 4P
    Description
    Polypact fixe/maneton 4P
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Polypact fixe/maneton 4P
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 297.9 KB
    Date 16/01/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 269.6 KB
    Date 10/04/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.