France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Raccordement reporté 250 A 3P

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    399,16 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    fonction produit
    Montage de transfert de connexion
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de distribution de courant
    Complémentaires
    raccordement appareil-armoire
    Montage du raccordement de transfert
    nombre de pôles
    3P
    description de l'installation
    Cellule - largeur 650 mm
    produit installé
    Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Compact : kit enfichable NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Easypact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Easypact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Easypact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Easypact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
    Compact : extraire NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Compact : extraire NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Compact : extraire NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
    Compact : extraire NSX250 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Compact : kit enfichable NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
    Compact : kit enfichable NSX250 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
    Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
    Compact : extraire NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Compact : extraire NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Compact : extraire NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
    Compact : extraire NSX250 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Compact : kit enfichable NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
    Compact : kit enfichable NSX250 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
    Compact : extraire NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Compact : extraire NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Compact : extraire NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Compact : extraire NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Compact : kit enfichable NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    250 A
    section du jeu de barre
    20 x 3 mm
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    150 mm
    largeur
    350 mm
    poids
    2,84 kg
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/03/19
    Taille 200 B
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.