France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Liaison 1600 A NS1600 vertical fixe 4P

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 384,22 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Prisma
    fonction produit
    Raccordement
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de distribution de courant
    Complémentaires
    raccordement appareil-armoire
    jeu de barres Linergy
    description des pôles
    4P
    installation description
    Cellule - largeur 650 mm
    profondeur de l'armoire
    400 mm: face avant
    400 + 400 mm: face arrière
    produit installé
    Compact: fixe NS1600 - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact: fixe NS1600 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact: fixe NS1600 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1600 A
    section du jeu de barre
    80 x 10 mm
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    150 mm
    largeur
    550 mm
    profondeur
    300 mm
    poids du produit
    18,84 kg
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/07/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.