Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma P
Image 04492

04492

Green premium brand logo
Image 04492
04492
Green premium brand logo

Liaison 1600 A NS1600-NT vertical débrochable sur châssis 4P

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 674,97 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Fonction produit
    Raccordement
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de distribution de courant
    Complémentaires
    raccordement appareil-armoire
    jeu de barres Linergy
    Description des pôles
    4P
    installation description
    Cellule - largeur 650 mm
    profondeur de l'armoire
    400 mm: face avant
    400 + 400 mm: face arrière
    produit installé
    Compact: extraire NS1600 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact: extraire NS1600 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation
    Compact: extraire NS1600 - contrôle: par maneton vertical installation
    Masterpact: extraire NT16 - contrôle: par maneton vertical installation
    Masterpact: extraire NT16 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1600 A
    section du jeu de barre
    80 x 10 mm
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Hauteur
    150 mm
    Largeur
    550 mm
    Profondeur
    300 mm
    Poids du produit
    21,72 kg
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    Certifications du produit
    ASEFA
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    21,72 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    11 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    53,5 cm
    Type d'emballage 2
    P12
    Nb produits dans l'emballage 2
    14
    Poids de l'emballage 2
    304,08 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    80 cm
    Largeur de l'emballage 2
    80 cm
    Longueur de l'emballage 2
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français6
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 01/01/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CONN.V.WITHD.NS-NT 4P 1600A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    367.8 KB
    zip
    669.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1 MB
    Date 07/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    367.8 KB
    zip
    669.1 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04492 : Liaison 1600 A NS1600-NT vertical débrochable sur châssis 4P
    Description
    Liaison 1600 A NS1600-NT vertical débrochable sur châssis 4P
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Liaison 1600 A NS1600-NT vertical débrochable sur châssis 4P
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04492 : Liaison 1600 A NS1600-NT vertical débrochable sur châssis 4P
    Description
    Liaison 1600 A NS1600-NT vertical débrochable sur châssis 4P
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Liaison 1600 A NS1600-NT vertical débrochable sur châssis 4P
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04492 : Liaison 1600 A NS1600-NT vertical débrochable sur châssis 4P
    Description
    Liaison 1600 A NS1600-NT vertical débrochable sur châssis 4P
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Liaison 1600 A NS1600-NT vertical débrochable sur châssis 4P
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 297.9 KB
    Date 16/01/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 269.6 KB
    Date 10/04/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.