France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Linergy LGYE - Profil JdB vertical - 2500A - L=1625mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    592,76 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy LGYE
    fonction produit
    Jeu de barres de profil
    quantité par lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    direction de l'installation
    Vertical, position de fonctionnement: latéral
    Horizontal, position de fonctionnement: supérieur
    Horizontal, position de fonctionnement: fond
    description de l'installation
    Cellule - largeur 650 mm
    Cellule - largeur 650 + 150 mm
    Gaine cellule - largeur 300 mm
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    12 kV (niveau de pollution: 3)
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    2500 A
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    65 kA (1 s) pour 5 supports (latéral position)
    60 kA (1 s) pour 2 supports (horizontal position)
    85 kA (1 s) pour 3 supports (horizontal position)
    85 kA (1 s) pour 7 supports (latéral position)
    50 kA (1 s) pour 3 supports (latéral position)
    100 kA (1 s) pour 4 supports (horizontal position)
    100 kA (1 s) pour 9 supports (latéral position)
    courant admissible
    2440 A à 35 °C pour IP <= IP31
    2100 A à 35 °C pour IP > IP31
    longueur
    1620 mm
    type de connexion avec le jeu de barres
    Simple fente en T
    pas de raccordement
    Position de raccordement libre
    épaisseur du support
    10 mm
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy LGYE - Linergy BS - Busbar supports - Bottom support (Version 01)
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Version 01)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/04/19
    Taille 200 B
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.