France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma P
Image 04516

04516

Image 04516
04516

Linergy BS - jeu de barres - verticale plate perforée - L= 1675mm - 60x5

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    377,20 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Linergy
    product name
    Linergy BS
    fonction produit
    Jeu de barres cuivre
    description du jeu de barre
    Barre plate
    quantité par lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    direction de l'installation
    Vertical, position de fonctionnement: arrière
    Vertical, position de fonctionnement: latéral
    installation description
    Cellule - largeur 650 mm
    Cellule - largeur 650 + 150 mm
    [Ie] courant assigné d'emploi
    800 A à 35 °C
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    15 kA (1 s) pour 3 supports (latéral position)
    30 kA (1 s) pour 5 supports (latéral position)
    40 kA (1 s) pour 7 supports (latéral position)
    15 kA (1 s) pour 3 supports (arrière position)
    30 kA (1 s) pour 5 supports (arrière position)
    40 kA (1 s) pour 7 supports (arrière position)
    courant admissible
    800 A à 35 °C: <= IP31
    750 A à 35 °C: > IP31
    section du jeu de barre
    60 x 5 mm
    longueur
    1675 mm
    poids du produit
    4,54 kg
    type de connexion avec le jeu de barres
    Trou taraudé Ø 10 mm
    pas de raccordement
    Raccordement tous les 25 mm
    support thickness
    5 mm
    Environnement
    normes
    CEI 61439-1
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Informations de fin de vie
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 01/07/18
    Taille 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (Version 3.0)
    Cellules Spacial SFM compartimentées pour le contrôle-commande des moteurs (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Spacial SFM compartmentalised offer (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Drilled flat bar Linergy BS 800 A 60 x 5 W1675 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 16/01/15
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 10/04/13
    Taille 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /