France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma P
Image 04526

04526

Image 04526
04526

Linergy BS - jeu de barres - verticale plate perforée - L= 1675mm - 60x10

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    719,42 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Linergy
    product name
    Linergy BS
    fonction produit
    Jeu de barres cuivre
    description du jeu de barre
    Barre plate
    quantité par lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    direction de l'installation
    Vertical, position de fonctionnement: arrière
    Vertical, position de fonctionnement: latéral
    installation description
    Cellule - largeur 650 mm
    Cellule - largeur 650 + 150 mm
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1400 A à 35 °C
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    25 kA (1 s) pour 3 supports
    50 kA (1 s) pour 5 supports
    65 kA (1 s) pour 7 supports
    75 kA (1 s) pour 9 supports
    courant admissible
    1400 A à 35 °C: <= IP31
    1250 A à 35 °C: > IP31
    section du jeu de barre
    60 x 10 mm
    longueur
    1675 mm
    hauteur
    1840 mm
    largeur
    140 mm
    profondeur
    20 mm
    poids du produit
    8,24 kg
    type de connexion avec le jeu de barres
    Trou taraudé Ø 10 mm
    pas de raccordement
    Raccordement tous les 25 mm
    support thickness
    10 mm
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Informations de fin de vie
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • croate
    • slovène
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • russe
    • norvégien
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • lithuanien
    • italien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 01/07/18
    Taille 85.6 MB
    Cellules Spacial SFM compartimentées pour le contrôle-commande des moteurs (Version 1.0)
    Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (Version 3.0)
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Spacial SFM compartmentalised offer (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Drilled flat bar Linergy BS 1400 A 60 x 10 W1675 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 16/01/15
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 10/04/13
    Taille 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /