Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma P
Image 04567

04567

Green premium brand logo
Image 04567
04567
Green premium brand logo

Linergy LGYE - Profil JdB Horiz. 3200A - 100x31mm L=2000mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 227,76 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    product name
    Linergy Linergy LGYE
    Fonction produit
    Jeu de barres de profil
    description du jeu de barre
    Linergy
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    direction de l'installation
    Horizontal, position de fonctionnement: supérieur
    Horizontal, position de fonctionnement: fond
    installation description
    Cellule - largeur 650 mm
    Cellule - largeur 650 + 150 mm
    Gaine cellule - largeur 300 mm
    Gaine cellule - largeur 400 mm
    [Ui] tension d'isolement
    1000 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    12 kV (niveau de pollution: 3)
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3200 A
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    60 kA (1 s) pour 2 supports (horizontal position)
    85 kA (1 s) pour 3 supports (horizontal position)
    100 kA (1 s) pour 4 supports (horizontal position)
    courant admissible
    3200 A à 35 °C: <= IP31
    2800 A à 35 °C: > IP31
    Longueur
    2000 mm
    Hauteur
    200 mm
    Largeur
    150 mm
    Profondeur
    31 mm
    Poids du produit
    15,6 kg
    type de connexion avec le jeu de barres
    Encoche en t double
    pas de raccordement
    Position de raccordement libre
    support thickness
    10 mm
    Environnement
    Normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    Certifications du produit
    ASEFA
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    15,6 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    3,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    15,7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    210 cm
    Type d'emballage 2
    P2M
    Nb produits dans l'emballage 2
    18
    Poids de l'emballage 2
    280,8 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    60 cm
    Largeur de l'emballage 2
    120 cm
    Longueur de l'emballage 2
    200 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français9
    • anglais9
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84 MB
    Date 31/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84.4 MB
    Date 18/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.4 MB
    Date 11/02/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.5 MB
    Date 01/04/12
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy LGYE profile 3200 A W2000 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    135.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 173.3 KB
    Date 28/05/14
    Fichiers dans le document
    pdf
    135.3 KB
    LINERGY EVOLUTION HZ BUSBAR 3200A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    335.9 KB
    zip
    377.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 713.8 KB
    Date 12/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    335.9 KB
    zip
    377.9 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04567 : Linergy LGYE profil 3200A, 100x31mm L=2000mm
    Description
    Linergy LGYE profil 3200A, 100x31mm L=2000mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    Linergy LGYE profil 3200A, 100x31mm L=2000mm
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04567 : Linergy LGYE profil 3200A, 100x31mm L=2000mm
    Description
    Linergy LGYE profil 3200A, 100x31mm L=2000mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    Linergy LGYE profil 3200A, 100x31mm L=2000mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04567 : Linergy LGYE profil 3200A, 100x31mm L=2000mm
    Description
    Linergy LGYE profil 3200A, 100x31mm L=2000mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    Linergy LGYE profil 3200A, 100x31mm L=2000mm
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.