Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma P
Image 04642

04642

Green premium brand logo
Image 04642
04642
Green premium brand logo

Prisma - visserie liaison eclisse pour barre - >80mm pour Linergy LGY

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 45,48 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    product name
    Linergy Linergy LGY
    Fonction produit
    Matériel de montage
    Complémentaires
    raccordement appareil-armoire
    joint > 80 mm
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Poids du produit
    0,12 kg
    Environnement
    Normes
    CEI 61439-1
    NF EN 61439-2
    Certifications du produit
    ASEFA
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    120 g
    Hauteur de l'emballage 1
    1,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    13 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    60
    Poids de l'emballage 2
    7,54 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Type d'emballage 3
    P12
    Nb produits dans l'emballage 3
    240
    Poids de l'emballage 3
    28,8 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français6
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 MB
    Date 17/11/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84 MB
    Date 31/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84.4 MB
    Date 18/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 MB
    Date 17/11/16
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.5 MB
    Date 11/02/14
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04642 : VISSERIE LIAISON ECLISSE>80MM
    Description
    VISSERIE LIAISON ECLISSE>80MM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    VISSERIE LIAISON ECLISSE>80MM
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04642 : VISSERIE LIAISON ECLISSE>80MM
    Description
    VISSERIE LIAISON ECLISSE>80MM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    VISSERIE LIAISON ECLISSE>80MM
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04642 : VISSERIE LIAISON ECLISSE>80MM
    Description
    VISSERIE LIAISON ECLISSE>80MM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    VISSERIE LIAISON ECLISSE>80MM
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 297.9 KB
    Date 16/01/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 269.6 KB
    Date 10/04/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.