France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Liaison Canalis NS-NT raccordement avant 4P

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    381,48 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    fonction produit
    Raccordement
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'interface
    Complémentaires
    raccordement appareil-armoire
    KT avec Canalis
    nombre de pôles
    4P
    description de l'installation
    Cellule - largeur 650 mm
    profondeur de l'armoire
    400 mm : face avant
    produit installé
    Compact : extraire NS630b…1000 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : extraire NS1250 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : extraire NS630b…1000 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation
    Compact : extraire NS1250 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation
    Compact : extraire NS630b…1000 - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : extraire NS1250 - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : fixe NS630b…1000 - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : fixe NS1250 - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : fixe NS630b…1000 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe NS1250 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe NS630b…1000 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation
    Compact : fixe NS1250 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation
    Masterpact : fixe NT06 à 10 - contrôle: par maneton vertical installation
    Masterpact : fixe NT06 à 10 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation
    Masterpact : fixe NT12 - contrôle: par maneton vertical installation
    Masterpact : fixe NT12 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    110 mm
    largeur
    50 mm
    poids
    3,76 kg
    couleur
    Naturel
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.