France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Liaison Canalis 3200 A NW 4P

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    7 796,74 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    fonction produit
    Interface et raccordement Canalis
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'interface
    Complémentaires
    raccordement appareil-armoire
    KT avec Canalis
    nombre de pôles
    4P
    description de l'installation
    Cellule - largeur 650 mm
    profondeur de l'armoire
    600 + 400 mm : face arrière
    600 mm : face avant
    produit installé
    Masterpact : extraire NW32 - contrôle: par maneton vertical installation
    Masterpact : fixe NW32 - contrôle: par maneton vertical installation
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    3200 A
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    350 mm
    largeur
    575 mm
    profondeur
    450 mm
    poids
    70 kg
    couleur
    Acier inoxydable
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Version 01)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis connection, 3200 A, NW, 4P (Version 1.0)
    Date 16/06/14
    Taille 4.4 MB
    Date 16/06/14
    Taille 8.8 MB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/03/19
    Taille 200 B
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.