France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Capot raccordement avant NS1600 débrochable-NT vertical

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 185,17 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    nom du produit
    Prisma P ossature
    fonction produit
    Couvercle de connexion avant
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'interface
    forme de cloisonnement de l'armoire
    Forme 1
    Complémentaires
    description de l'installation
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    4
    produit installé
    Vertical extraire NS630b…1600
    Vertical fixe + débrochable NT06…16
    quantité par lot
    Lot de 1
    largeur
    573 mm
    poids
    7,34 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.