Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Prisma P
Image 04920

04920

Green premium brand logo
Image 04920
04920
Green premium brand logo

Prisma - séparateur forme 2 latéral et vertical pour jeu de barres - L= 300mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 324,16 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    product name
    Prisma Prisma P ossature
    Fonction produit
    Barrage
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de séparation
    type de cloisonnement
    Arrière
    Façade
    forme de cloisonnement de l'armoire
    Forme 2
    Complémentaires
    installation description
    Gaine cellule - largeur 300 mm
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    37
    produit installé
    Vertical jeu de barres latéral
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Hauteur
    996 mm
    Poids du produit
    6,86 kg
    Finition de la surface
    Lisse
    Mat
    Traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français6
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 11/02/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 172.1 KB
    Date 13/06/14
    Fichiers dans le document
    zip
    25.8 KB
    pdf
    146.2 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04920 : ECRAN FAV JDB V.LATERAL L
    Description
    ECRAN FAV JDB V.LATERAL L
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    ECRAN FAV JDB V.LATERAL L
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04920 : ECRAN FAV JDB V.LATERAL L
    Description
    ECRAN FAV JDB V.LATERAL L
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    ECRAN FAV JDB V.LATERAL L
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04920 : ECRAN FAV JDB V.LATERAL L
    Description
    ECRAN FAV JDB V.LATERAL L
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    ECRAN FAV JDB V.LATERAL L
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 297.9 KB
    Date 16/01/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 269.6 KB
    Date 10/04/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /