Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Prisma P
Image 04926

04926

Green premium brand logo
Image 04926
04926
Green premium brand logo

Capot liaison appareil vertical > ou = 800 A L650

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 512,91 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    product name
    Linergy Linergy BS
    Prisma Prisma P ossature
    Fonction produit
    Couvercle de connexion
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de séparation
    forme de cloisonnement de l'armoire
    Forme 1
    Complémentaires
    installation description
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 600 mm
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 600 + 400 mm
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    4
    produit installé
    Horizontal raccordement pour NW
    Horizontal raccordement pour NT
    Horizontal raccordement pour NS630b…1600
    Horizontal raccordement pour NS1600b…3200
    Horizontal raccordement pour INS630b…2500
    Horizontal raccordement pour INV630b…2500
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Largeur
    573 mm
    Poids du produit
    2,16 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français4
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04926 : Capot liaison appareil vertical > ou = 800 A L650
    Description
    Capot liaison appareil vertical > ou = 800 A L650
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Capot liaison appareil vertical > ou = 800 A L650
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04926 : Capot liaison appareil vertical > ou = 800 A L650
    Description
    Capot liaison appareil vertical > ou = 800 A L650
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Capot liaison appareil vertical > ou = 800 A L650
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04926 : Capot liaison appareil vertical > ou = 800 A L650
    Description
    Capot liaison appareil vertical > ou = 800 A L650
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Capot liaison appareil vertical > ou = 800 A L650
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 297.9 KB
    Date 16/01/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 269.6 KB
    Date 10/04/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /