Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Prisma P
Image 04936
Ce produit n’est plus fabriqué

04936

Green premium brand logo
Image 04936
Ce produit n’est plus fabriqué
04936
Green premium brand logo

CAPOT JDB HZ.L650 P600

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 04936 est remplacée par :
Produit
Qté
04986
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2012
  • Compatible sur jeu de barres plates ou Linergy
1
  • Principales
    Gamme
    Prisma
    product name
    Prisma Prisma P ossature
    Fonction produit
    Couvercle
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de séparation
    forme de cloisonnement de l'armoire
    Forme 2
    Complémentaires
    installation description
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 600 mm
    Cellule - largeur 650 + 150 mm
    produit installé
    Horizontal jeu de barres
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais2
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04936 : F2 PARTITION HZ.BB.W650 D600
    Description
    F2 PARTITION HZ.BB.W650 D600
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    F2 PARTITION HZ.BB.W650 D600
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04936 : F2 PARTITION HZ.BB.W650 D600
    Description
    F2 PARTITION HZ.BB.W650 D600
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    F2 PARTITION HZ.BB.W650 D600
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04936 : F2 PARTITION HZ.BB.W650 D600
    Description
    F2 PARTITION HZ.BB.W650 D600
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    F2 PARTITION HZ.BB.W650 D600
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 297.9 KB
    Date 16/01/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 269.6 KB
    Date 10/04/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /