Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Spacial SFP
Image 06545

06545

Green premium brand logo
Image 06545
06545
Green premium brand logo

Spacial SFP - cloisonnement latéral forme 2 - P500mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 340,82 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 1 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Fonction produit
    Barrière latérale
    Application spécifique du produit
    Pour séparer les JdB latéraux verticaux
    forme de cloisonnement de l'armoire
    Forme 2
    type de cloisonnement
    Latéral
    Complémentaires
    type de coffret dédié
    Cellule
    largeur du coffret/armoire en mm
    700 mm
    profondeur de l'armoire
    500 mm
    installation description
    Cellule - largeur 700 mm, profondeur 500 mm
    Destination du produit
    Pour compartiment de jeu de barre
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma PH
    Linergy Linergy BS jeu de barres
    Linergy Linergy LGYE jeu de barres
    position du jeu de barre
    Latéral
    Largeur
    500 mm
    sens de montage
    Vertical
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Matière
    Métal
    Couleur
    Blanc
    Code couleur
    RAL 9001
    options couleur spéciale
    Oui
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    5,986 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    4,3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    14,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    181,8 cm
    Type d'emballage 2
    PAL
    Nb produits dans l'emballage 2
    50
    Poids de l'emballage 2
    320 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    50 cm
    Largeur de l'emballage 2
    200 cm
    Longueur de l'emballage 2
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français5
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84 MB
    Date 31/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84.4 MB
    Date 18/10/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    06545 : Spacial SFP - cloisonnement latéral forme 2 - P500mm
    Description
    Spacial SFP - cloisonnement latéral forme 2 - P500mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    Spacial SFP - cloisonnement latéral forme 2 - P500mm
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    06545 : Spacial SFP - cloisonnement latéral forme 2 - P500mm
    Description
    Spacial SFP - cloisonnement latéral forme 2 - P500mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    Spacial SFP - cloisonnement latéral forme 2 - P500mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    06545 : Spacial SFP - cloisonnement latéral forme 2 - P500mm
    Description
    Spacial SFP - cloisonnement latéral forme 2 - P500mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    Spacial SFP - cloisonnement latéral forme 2 - P500mm
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 297.9 KB
    Date 16/01/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 269.6 KB
    Date 10/04/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.