France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Spacial SFP - cloisonnement forme 2 JDB horizontal - L300xP800mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    298,20 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    5
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    fonction produit
    Séparation horizontale
    application spécifique du produit
    Pour séparer les JdB horizontaux
    forme de cloisonnement de l'armoire
    Forme 2
    Complémentaires
    type de coffret dédié
    Cellule
    largeur du coffret/armoire en mm
    300 mm
    profondeur de l'armoire
    500 + 300 mm
    description de l'installation
    Cellule - largeur 300 mm, profondeur 500 + 300 mm
    destination du produit
    Pour compartiment de jeu de barre
    compatibilité de gamme
    Spacial Spacial SFM
    Prisma Prisma PH
    Spacial Spacial SFP
    Linergy Linergy BS jeu de barres
    Linergy Linergy LGYE jeu de barres
    position du jeu de barre
    Horizontal
    largeur
    300 mm
    hauteur
    300 mm
    sens de montage
    Horizontal
    couleur
    Blanc RAL 9001
    matière
    Métal
    finition de la surface
    Laqué
    couleur
    Blanc
    code couleur
    RAL 9001
    options couleur spéciale
    Oui
    Environnement
    degré de protection IP
    IP55
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.