Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma G
Image 07053

07053

Green premium brand logo
Image 07053
07053
Green premium brand logo

4 connecteurs câble 400 à 300 mm2

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 276,49 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Range of products
    Linergy
    product name
    Linergy Linergy BS
    Fonction produit
    Connecteur
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    Description des pôles
    1P
    Accessoires associés
    Jeu de barres taraudé M12
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Cellule
    Armoire
    Coffret
    [Ie] courant assigné d'emploi
    400 A
    mode de raccordement
    Bornes à vis300 mm² rigide
    matière des conducteurs
    Cuivre
    Aluminium
    Quantité du lot
    Lot de 4
    Hauteur
    37 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    37 mm
    Poids
    0,545 kg
    Couleur
    Gris
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    545 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    12 cm
    Type d'emballage 2
    CAR
    Nb produits dans l'emballage 2
    20
    Poids de l'emballage 2
    16,35 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    25 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Type d'emballage 3
    P12
    Nb produits dans l'emballage 3
    160
    Poids de l'emballage 3
    152 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    80 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français6
    • anglais6
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais2
    • russe2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.6 MB
    Date 28/02/20
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    07053 : 4 connecteurs câble 400 à 300 mm2
    Description
    4 connecteurs câble 400 à 300 mm2
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    4 connecteurs câble 400 à 300 mm2
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    07053 : 4 connecteurs câble 400 à 300 mm2
    Description
    4 connecteurs câble 400 à 300 mm2
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    4 connecteurs câble 400 à 300 mm2
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    07053 : 4 connecteurs câble 400 à 300 mm2
    Description
    4 connecteurs câble 400 à 300 mm2
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    4 connecteurs câble 400 à 300 mm2
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.