France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma G
Image 08005

08005

Image 08005
08005

Prisma - Coffret Pack 160 - L555 5 rangées

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    682,44 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Prisma
    nom du produit
    Pack 160
    degré de protection IP
    IP30 avec porte
    IP31 avec porte et auvent
    IP43 avec porte, auvent et joint IP43
    IP30 sans porte
    fonction produit
    Boîtier
    type de coffret
    Boîtier modulaire
    installation du coffret
    En saillie
    Aligné avec le kit
    type of front plate
    Modulaire
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    15
    nombre de modules de 18 mm par rangée
    24
    équipement fournis
    1coffret
    1kit de mise à la terre
    5plaque avant
    5rail modulaire
    Complémentaires
    installation description
    Coffret Pack - largeur 555 mm
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V sur JdB principaux arrière se conformer à NF EN 61439-2
    In courant assigné d'emploi
    160 A à 40 °C se conformer à NF EN 61439-2
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    25 kA 1 s se conformer à NF EN 61439-2
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    53 kA se conformer à NF EN 61439-2
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    nombre de rangées horizontales
    5
    matière du coffret
    Boîtier: feuille d'acier traité
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    930 mm
    largeur
    555 mm
    profondeur
    157 mm
    poids du produit
    14,86 kg
    finition de la surface
    Lisse
    Mat
    couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK07 sans porte se conformer à EN/CEI 62262
    IK08 avec porte
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    normes
    CEI 62208
    CEI 61439-3
    CEI 61439-1
    NF EN 61439-2
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 01/06/18
    Taille 73.3 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Version 3.0)
    Date 02/04/18
    Taille 9.3 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SURFACE-MOUNT PACK 5R (Version 1.0)
    Date 26/09/13
    Taille 1,005.4 KB
    Date 26/09/13
    Taille 579.9 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /