France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma G
Image 08083

08083

Image 08083
08083

Prisma - Porte pleine Pack 160 - 3 rangées

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    137,43 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Prisma
    nom du produit
    Pack 160
    degré de protection IP
    IP30
    fonction produit
    Porte
    installation du coffret
    Aligné avec le kit
    En saillie
    type of door
    Opaque
    équipement fournis
    porte
    poignée
    serrure à clé (clé 405)
    autre verrouillage et insert à commander séparément
    2 charnière
    Complémentaires
    sens d'ouverture de la porte
    Réversible
    nombre de verrous
    1
    door opening angle
    130 °
    nombre de modules de 18 mm par rangée
    24
    nombre total de modules de 18 mm
    72
    installation description
    Coffret Pack - largeur 555 mm
    Coffret d'extension - largeur 555 mm
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    12
    nombre de rangées horizontales
    3
    matière du coffret
    Feuille d'acier traité
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    630 mm
    largeur
    550 mm
    profondeur
    22 mm
    poids du produit
    3,8 kg
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN/CEI 62262
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 01/06/18
    Taille 73.3 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Version 3.0)
    Date 02/04/18
    Taille 9.3 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /