France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma G
Image 08235

08235

Image 08235
08235

Prisma - Porte transparente 36 Modules L600 prisma G IP30

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    926,69 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Prisma
    nom du produit
    Prisma G
    degré de protection IP
    IP43 avec porte, auvent et joint IP43
    IP30 sans porte
    IP40 avec porte
    IP41 avec porte et auvent
    fonction produit
    Porte
    type of door
    Transparent
    équipement fournis
    porte
    poignée
    serrure à clé (clé 405)
    autre verrouillage et insert à commander séparément
    3 charnière
    Complémentaires
    sens d'ouverture de la porte
    Réversible
    nombre de verrous
    3
    door opening angle
    130 °
    installation description
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret d'extension - largeur 600 mm
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    36
    matière du coffret
    Poignée: polyamide
    Verre
    Plaque: feuille d'acier traité
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    1830 mm
    largeur
    600 mm
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN/CEI 62262
    normes
    CEI 61439-1
    NF EN 61439-2
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • norvégien
    • russe
    • allemand
    • slovène
    • hongrois
    • croate
    • suédois
    • néerlandais
    • anglais
    • portugais
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • bulgare
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P and Prisma G: new handle (Version 00)
    Date 20/09/16
    Taille 7.2 MB
    1.2 - Prisma G IP 30 - Floor standing / Prisma Pack 250 (Version 01)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /