Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma G
Image 08392

08392

Green premium brand logo
Image 08392
08392
Green premium brand logo

Prisma - gousset de socle latéral - IP55 - H= 150mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 127,64 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Prisma Plus System G
    Gamme
    Prisma
    Nom du produit
    Prisma G
    Degré de protection IP
    IP55
    Fonction produit
    Gousset de socle
    Accessoires associés
    Enveloppe IP55
    Complémentaires
    installation description
    Coffret
    Gaine de coffret
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Hauteur
    150 mm
    Poids
    1,22 kg
    Couleur
    Gris anthracite (RAL 7016)
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,25 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    3,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    15,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    23,1 cm
    Type d'emballage 2
    P12
    Nb produits dans l'emballage 2
    350
    Poids de l'emballage 2
    444 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    55 cm
    Largeur de l'emballage 2
    80 cm
    Longueur de l'emballage 2
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français8
    • anglais6
    • allemand4
    • chinois4
    • espagnol4
    • italien4
    • portugais4
    • russe4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 23/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 28/02/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IP55 plinth gusset (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    91.8 KB
    pdf
    237.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 329.3 KB
    Date 19/06/14
    Fichiers dans le document
    zip
    91.8 KB
    pdf
    237.5 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08392 : Gousset de socle IP55
    Description
    Gousset de socle IP55
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Gousset de socle IP55
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08392 : Gousset de socle IP55
    Description
    Gousset de socle IP55
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Gousset de socle IP55
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08392 : Gousset de socle IP55
    Description
    Gousset de socle IP55
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Gousset de socle IP55
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.