France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma P
Image 08403

08403

Image 08403
08403

Ossature L300 P400

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    480,89 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Prisma
    nom du produit
    Prisma P
    fonction produit
    Ossature
    équipement fournis
    quatre traverses
    matériel de montage
    kit d'association latérale
    deux ossatures
    informations complémentaires
    Peut être juxtaposé et dos à dos
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Gaine cellule - largeur 300 mm
    hauteur
    2000 mm
    largeur
    300 mm
    profondeur
    400 mm
    poids du produit
    15,68 kg
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Environnement
    normes
    CEI 62208
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 01/07/18
    Taille 85.6 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Version 01)
    Free support for 5/10mm busbars (Version 00)
    Date 11/02/14
    Taille 2.7 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 16/01/15
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 10/04/13
    Taille 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /