France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma P
Image 08578

08578

Green premium brand logo
Image 08578
08578
Green premium brand logo

Prisma - habillage fonctionnel - IP30 - L800mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    420,42 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Nom du produit
    Prisma P
    degré de protection IP
    IP30
    Fonction produit
    Cadre pour contrôleur
    installation du coffret
    Posé au sol
    type of door
    Plaque
    équipement fournis
    plaque
    portillon
    Complémentaires
    door opening angle
    120 °
    installation description
    Cellule - largeur 650 + 150 mm
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    36
    Quantité par lot
    Lot de 1
    Hauteur
    2000 mm
    Largeur
    800 mm
    Poids du produit
    13,76 kg
    Matière
    Acier
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN/CEI 62262
    Normes
    CEI 61439-1
    NF EN 61439-2
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Prisma P 2019 (Version 5.1)
    Date 01/10/19
    Taille 96.5 MB
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P and Prisma G: new handle (Version 00)
    Date 20/09/16
    Taille 7.2 MB
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Version 01)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/10/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/10/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 16/01/15
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 10/04/13
    Taille 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/10/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /