Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma P
Image 08748

08748

Green premium brand logo
Image 08748
08748
Green premium brand logo

Prisma - panneau de fond - IP55 - L800mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 610,12 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Nom du produit
    Prisma P
    Degré de protection IP
    IP55
    Fonction produit
    Panneau arrière
    équipement fournis
    Matériel de montage
    Joint polyuréthane
    Complémentaires
    installation description
    Cellule - largeur 800 mm
    Cellule - largeur 650 + 150 mm
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Hauteur
    2000 mm
    Poids du produit
    22,72 kg
    Finition de la surface
    Mat
    Lisse
    Traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    22,55 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    81 cm
    Longueur de l'emballage 1
    206,5 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français7
    • anglais6
    • allemand3
    • chinois3
    • espagnol3
    • italien3
    • portugais3
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.6 MB
    Date 28/02/20
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IP55 REAR PANEL W800 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    656.6 KB
    zip
    455.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 26/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    656.6 KB
    zip
    455.1 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08748 : Prisma - panneau de fond - IP55 - L800mm
    Description
    Prisma - panneau de fond - IP55 - L800mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Prisma - panneau de fond - IP55 - L800mm
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08748 : Prisma - panneau de fond - IP55 - L800mm
    Description
    Prisma - panneau de fond - IP55 - L800mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Prisma - panneau de fond - IP55 - L800mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08748 : Prisma - panneau de fond - IP55 - L800mm
    Description
    Prisma - panneau de fond - IP55 - L800mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Prisma - panneau de fond - IP55 - L800mm
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 297.9 KB
    Date 16/01/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 269.6 KB
    Date 10/04/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.