Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma G
Image 08883

08883

Green premium brand logo
Image 08883
08883
Green premium brand logo

Prisma - Plaque Passe Cable +interface plastique L850 prisma G IP30

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 137,24 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma G boîtier
    Fonction produit
    Kit de plaque passe-câble
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    Pièce détachée
    Accessoires associés
    Enveloppe IP30
    Enveloppe IP31
    Enveloppe IP43
    équipement fournis
    1 plaque passe-câbles (plastique)
    1 platine avec découpes (métal)
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Armoire - largeur 850 mm
    Emplacement de montage
    Supérieur
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Profondeur
    205 mm
    Finition de la surface
    Lisse
    Mat
    Traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    1,660 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    6,500 cm
    Largeur de l'emballage 1
    24,500 cm
    Longueur de l'emballage 1
    95,000 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.3 MB
    Date 15/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08883 : Prisma - Plaque Passe Cable +interface plastique L850 prisma G IP30
    Description
    Prisma - Plaque Passe Cable +interface plastique L850 prisma G IP30
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Prisma - Plaque Passe Cable +interface plastique L850 prisma G IP30
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08883 : Prisma - Plaque Passe Cable +interface plastique L850 prisma G IP30
    Description
    Prisma - Plaque Passe Cable +interface plastique L850 prisma G IP30
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Prisma - Plaque Passe Cable +interface plastique L850 prisma G IP30
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08883 : Prisma - Plaque Passe Cable +interface plastique L850 prisma G IP30
    Description
    Prisma - Plaque Passe Cable +interface plastique L850 prisma G IP30
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Prisma - Plaque Passe Cable +interface plastique L850 prisma G IP30
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.