Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Prisma G
Image 08898

08898

Green premium brand logo
Image 08898
08898
Green premium brand logo

Prisma - plaque passe-câbles - avec 39 pré-perçages

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 70,57 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma G boîtier
    Degré de protection IP
    IP55
    Fonction produit
    Plaque presse-étoupe
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    Accessoires associés
    Enveloppe IP55
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Coffret - largeur 600 mm
    type de plaque passe-câbles
    Pré-découpe
    Emplacement de montage
    Inférieur
    Supérieur
    Matière
    Matériau isolé
    nombre d'entrée de câble
    39 (diamètre: 7…26 mm
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Profondeur
    180 mm
    Poids du produit
    0,36 kg
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français5
    • anglais5
    • allemand1
    • chinois1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    • russe1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84 MB
    Date 31/10/19
    Description
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version Release 1.0)
    Description
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84.4 MB
    Date 18/10/19
    Description
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 23/05/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08898 : Prisma - plaque passe-câbles - avec 39 pré-perçages
    Description
    Prisma - plaque passe-câbles - avec 39 pré-perçages
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Prisma - plaque passe-câbles - avec 39 pré-perçages
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08898 : Prisma - plaque passe-câbles - avec 39 pré-perçages
    Description
    Prisma - plaque passe-câbles - avec 39 pré-perçages
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Prisma - plaque passe-câbles - avec 39 pré-perçages
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08898 : Prisma - plaque passe-câbles - avec 39 pré-perçages
    Description
    Prisma - plaque passe-câbles - avec 39 pré-perçages
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Prisma - plaque passe-câbles - avec 39 pré-perçages
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /