Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Canalis KT
Image 08903

08903

Green premium brand logo
Image 08903
08903
Green premium brand logo

Prisma - Porte-étiquettes adhésives - L=432mm - H=24mm - lot de 12

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 105,77 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Fonction produit
    Porte-étiquettes
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de marquage
    équipement fournis
    1 étiquette papier
    1 couvercle transparent
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma P
    Prisma Prisma PH
    Prisma Prisma iPM M
    Prisma Prisma G
    Canalis
    Prisma Prisma iPM L
    Accessoires associés
    KN
    KS
    Mode d'installation
    Adhésif
    installation description
    Cellule
    Armoire
    Coffret
    Quantité du lot
    Jeu de 12
    Hauteur
    24 mm
    Largeur
    432 mm
    Poids du produit
    0,325 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    325 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    13 cm
    Longueur de l'emballage 1
    52 cm
    Type d'emballage 2
    S04
    Nb produits dans l'emballage 2
    20
    Poids de l'emballage 2
    7,33 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    40 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Type d'emballage 3
    P12
    Nb produits dans l'emballage 3
    240
    Poids de l'emballage 3
    87,96 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    80 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français6
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 63.2 MB
    Date 25/10/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 60.9 MB
    Date 02/08/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Access.\Front plates\12 label holders W=432 H=24mm Ref. 08903 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dxf
    16.4 KB
    dwf
    2.5 KB
    wmf
    2 KB
    dwg
    6.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 27.4 KB
    Date 06/04/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    16.4 KB
    dwf
    2.5 KB
    wmf
    2 KB
    dwg
    6.5 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08903 : Prisma - Porte-étiquettes adhésives - L=432mm - H=24mm - lot de 12
    Description
    Prisma - Porte-étiquettes adhésives - L=432mm - H=24mm - lot de 12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Prisma - Porte-étiquettes adhésives - L=432mm - H=24mm - lot de 12
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08903 : Prisma - Porte-étiquettes adhésives - L=432mm - H=24mm - lot de 12
    Description
    Prisma - Porte-étiquettes adhésives - L=432mm - H=24mm - lot de 12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Prisma - Porte-étiquettes adhésives - L=432mm - H=24mm - lot de 12
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08903 : Prisma - Porte-étiquettes adhésives - L=432mm - H=24mm - lot de 12
    Description
    Prisma - Porte-étiquettes adhésives - L=432mm - H=24mm - lot de 12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Prisma - Porte-étiquettes adhésives - L=432mm - H=24mm - lot de 12
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.