Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma G
Image 09945

09945

Green premium brand logo
Image 09945
09945
Green premium brand logo

Barillet IP55 + 2 clés 455

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 50,26 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Fonction produit
    Verrou à barillet
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de fermeture
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma G porte
    Complémentaires
    Accessoires associés
    Enveloppe IP55
    Support de montage
    Poignée
    installation description
    Armoire
    Coffret
    Numéro de clé
    455
    Nombre de touches
    2
    Quantité du lot
    Lot de 2
    Poids du produit
    0,025 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    28 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    10 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    50
    Poids de l'emballage 2
    1,4 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français6
    • anglais4
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais2
    • russe2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 23/05/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Access.\IP55 closing\Lock barrel + 2 keys 455 Ref. 09945 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    6.2 KB
    dxf
    15.8 KB
    dwf
    656 B
    wmf
    1.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 23.8 KB
    Date 06/04/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    6.2 KB
    dxf
    15.8 KB
    dwf
    656 B
    wmf
    1.3 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    09945 : Barillet IP55 + 2 clés 455
    Description
    Barillet IP55 + 2 clés 455
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Barillet IP55 + 2 clés 455
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    09945 : Barillet IP55 + 2 clés 455
    Description
    Barillet IP55 + 2 clés 455
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Barillet IP55 + 2 clés 455
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    09945 : Barillet IP55 + 2 clés 455
    Description
    Barillet IP55 + 2 clés 455
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Barillet IP55 + 2 clés 455
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.