Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Opale
Image 10525
Ce produit n’est plus fabriqué

10525

Image 10525
Ce produit n’est plus fabriqué
10525

Opale - coffret de communication - 1 rangée - prêt à emploi - porte opaque

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 10525 est remplacée par :
Produit
Qté
R9H10525
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2016
  • Entraxes de fixation différents
1
  • Principales
    Fonction produit
    Boîtier
    Type de coffret
    Complet, prêt à utiliser
    Nb of 18 mm modules per row
    13
    équipement fournis
    1 kit de marquage
    1 obturateur
    1 bornier de terre
    1 support de bornier de phase et neutre
    2 borniers de phase et neutre
    Normes
    NF C 61-910
    couleur
    Boîtier: blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    installation du coffret
    En saillie
    Nb of horizontal rows
    1
    type de rail
    DIN
    entrée de câble
    4 prédécoupes
    compatibilité des répartiteur, peigne, JdB
    Compatible XE
    Verrouillages optionnels
    1 verrou sécu + 1clé
    matière du coffret
    Matériau auto-extinguible
    Largeur
    252 mm
    Hauteur
    225 mm
    Profondeur
    106 mm
    Environnement
    tenue au feu
    750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    degré de protection IP
    IP30 se conformer à NF EN 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à NF EN 50102
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français2
    • anglais5
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 952.7 KB
    Date 11/03/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    COFFRET DE COMMUNICATION (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    902.6 KB
    zip
    626.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.5 MB
    Date 10/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    902.6 KB
    zip
    626.6 KB
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 121.1 KB
    Date 08/01/12
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 338.6 KB
    Date 10/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 232.8 KB
    Date 28/07/15
    Description
    None
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /