Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Duoline
Image 13104
Ce produit n’est plus fabriqué

13104

Green premium brand logo
Image 13104
Ce produit n’est plus fabriqué
13104
Green premium brand logo

DuoLine - disjoncteur de branchement DB90 - 4P - 30 à 60A

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Multi 9
    Fonction produit
    Disjoncteur
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Groupe d'arrivées
    Pole
    3P + N
    Maximum current rated
    30 A
    40 A
    50 A
    60 A
    position du pôle neutre
    Gauche
    Normes
    NF C 62-441
    Certifications du produit
    NF
    EDF
    Type de réseau
    CA
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440 V CA 50/60 Hz se conformer à NF C 62-441
    Technologie de déclenchement sur courant résiduel
    Dépendant de la tension
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    2,4 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à NF C 62-411
    Type de commande
    Par maneton
    Support de montage
    Platine de montage
    Hauteur
    210 mm
    Largeur
    105 mm
    Profondeur
    70 mm
    Poids du produit
    1,8 kg
    Type of connection
    Bornes type tunnel, section de câble: 35 mm²
    protection différentielle
    Sans
    Environnement
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    13104 : 13104_REACH_DECLARATION
    Description
    13104_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    13104_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    13104 : 13104_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    13104_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    13104_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    13104 : 13104_ROHS_DECLARATION
    Description
    13104_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    13104_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /