Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Kaedra, Mini Kaedra
Image 13170

13170

Green premium brand logo
Image 13170
13170
Green premium brand logo

Kaedra - coffret universel porte opaque - 340 x 460 mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 162,92 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Kaedra
    Fonction produit
    Coffret étanche
    Type de coffret
    Coffret universel
    type de châssis plein
    Perforé
    Complémentaires
    installation du coffret
    En saillie
    Classe d'isolation électrique
    Double isolation
    Classe II
    type de face avant
    Opaque
    Réversible
    In courant assigné d'emploi
    63 A
    nbre coupe-circuit auto PG ISO
    17
    Verrouillages optionnels
    Verrou sécurité en option
    matière du coffret
    Polymère auto-extinguible
    Largeur
    340 mm
    Hauteur
    460 mm
    Profondeur
    160 mm
    profondeur interne
    91 mm
    couleur
    Boîtier: gris clair (RAL 7035)
    Pays cible
    France
    Environnement
    Normes
    CEI 60529
    IEC 670
    EN 50262
    IEC 60439-3
    EN 50102
    tenue au feu
    750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK09 se conformer à EN 50102
    Environmental characteristics (UV)
    Résistant aux UV: class 3 se conformer à ISO 4582:2010
    Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2:2013
    Catégorie de surtension
    II
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français6
    • anglais4
    • chinois2
    • russe2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 939.3 KB
    Date 25/02/09
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    POLYVALENT ENCLOSURE 340X460MM (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    368.9 KB
    zip
    279.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 648.7 KB
    Date 01/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    368.9 KB
    zip
    279.8 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    13170 : Kaedra - versatile - 340 x 460 mm - 17 pre-cutouts
    Description
    Kaedra - versatile - 340 x 460 mm - 17 pre-cutouts
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Kaedra - versatile - 340 x 460 mm - 17 pre-cutouts
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    13170 : Kaedra - versatile - 340 x 460 mm - 17 pre-cutouts
    Description
    Kaedra - versatile - 340 x 460 mm - 17 pre-cutouts
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Kaedra - versatile - 340 x 460 mm - 17 pre-cutouts
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    13170 : Kaedra - versatile - 340 x 460 mm - 17 pre-cutouts
    Description
    Kaedra - versatile - 340 x 460 mm - 17 pre-cutouts
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Kaedra - versatile - 340 x 460 mm - 17 pre-cutouts
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 260.5 KB
    Date 10/01/12
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 384 KB
    Date 28/07/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.