Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Opale
Image 13394

13394

Green premium brand logo
Image 13394
13394
Green premium brand logo

Opale Mini - coffret de répartition en saillie - IP 30 - 4 modules

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 10,58 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Fonction produit
    Boîtier
    Type de coffret
    Coffret de répartition
    Nb of 18 mm modules per row
    4
    Normes
    CEI 60529
    EN 50102
    couleur
    Boîtier: blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    installation du coffret
    En saillie
    Nb of horizontal rows
    1
    In courant assigné d'emploi
    63 A
    type de rail
    DIN
    type de châssis plein
    Sans châssis plein
    matière du coffret
    Boîtier: matériau auto-extinguible
    Largeur
    80 mm
    Hauteur
    130 mm
    Profondeur
    57 mm
    profondeur interne
    52 mm
    Environnement
    degré de protection IP
    IP30 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MINI OPALE ENCLOSURE 8P 4MOD (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    258.1 KB
    zip
    324 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 582.1 KB
    Date 12/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    258.1 KB
    zip
    324 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    13394 : MINI COFFRET OPALE 8 PAS 4 MOD.
    Description
    MINI COFFRET OPALE 8 PAS 4 MOD.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    MINI COFFRET OPALE 8 PAS 4 MOD.
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    13394 : MINI COFFRET OPALE 8 PAS 4 MOD.
    Description
    MINI COFFRET OPALE 8 PAS 4 MOD.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    MINI COFFRET OPALE 8 PAS 4 MOD.
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    13394 : MINI COFFRET OPALE 8 PAS 4 MOD.
    Description
    MINI COFFRET OPALE 8 PAS 4 MOD.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    MINI COFFRET OPALE 8 PAS 4 MOD.
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 338.6 KB
    Date 10/09/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /