France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Opale
Image 13406
Ce produit n’est plus fabriqué

13406

Image 13406
Ce produit n’est plus fabriqué
13406

Opale - coffret de communication vide - 1x13 modules - sans porte

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 juillet 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 13406 est remplacée par :
Produit
Qté
R9H13401
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2016
  • Entraxes de fixation différents
1
  • Principales
    fonction produit
    Boîtier
    type de coffret
    Coffret vide
    Nb of 18 mm modules per row
    13
    couleur
    Boîtier: blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    installation du coffret
    En saillie
    Nb of horizontal rows
    1
    compatibilité des répartiteur, peigne, JdB
    Compatible XE
    matière du coffret
    Matériau auto-extinguible
    largeur
    252 mm
    hauteur
    225 mm
    profondeur
    106 mm
    Environnement
    tenue au feu
    750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    degré de protection IP
    IP30 se conformer à NF EN 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à NF EN 50102
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Rehausse (Version 2.0)
    Date 22/02/05
    Taille 2.1 MB
    Date 22/02/05
    Taille 1.7 MB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ELOGE - EoLi (Version 1.0)
    Date 08/01/12
    Taille 121.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Opale Modular enclosures (Version 2.0)
    Date 28/07/15
    Taille 232.8 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /