France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Opale
Image 13418
Ce produit n’est plus fabriqué

13418

Image 13418
Ce produit n’est plus fabriqué
13418

Opale - capot + porte opaque pour bloc de commande

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 juillet 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 13418 est remplacée par :
Produit
Qté
R9H13418
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2016
1
  • Principales
    gamme
    Opale
    gamme de produits
    Opale
    fonction produit
    Porte
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    emplacement de montage
    Panneau de contrôle
    Complémentaires
    type de face avant
    Opaque
    sens d'ouverture de la porte
    Réversible
    nombre total de modules de 18 mm
    13
    normes
    EN 60695-2-11
    certifications du produit
    EDF
    matière du coffret
    PS
    tenue au feu
    750 °C
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à EN 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    poids du produit
    0,8 kg
    largeur
    250 mm
    hauteur
    225 mm
    profondeur
    150 mm
    pays cible
    France
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-WANDER SOCKET PK 16A IP44 220V 2PT + WANDER PLUG PK 16A IP44 220V 2PT (Version 2.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /