France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 13507
Ce produit n’est plus fabriqué

13507

Image 13507
Ce produit n’est plus fabriqué
13507

Répartiteur étagé bi 125 A (2 x 13 trous)

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 13507 est remplacée par :
Produit
Qté
LGY112510
Qté
2
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2013
  • incompatibilité ancienne/nouvelle gamme
2
  • Principales
    gamme de produits
    Prisma G
    fonction produit
    Bloc de répartition multi-étagé
    Complémentaires
    [In] courant nominal
    125 A
    [Ui] tension d'isolement
    500 V
    départs du bornier répartiteur
    2 x 13 mm²
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TERM BLK 2P 125A 2X13 HOLES (Version 1.0)
    Date 10/09/13
    Taille 530.6 KB
    Date 10/09/13
    Taille 760.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-WANDER SOCKET PK 16A IP44 220V 2PT + WANDER PLUG PK 16A IP44 220V 2PT (Version 2.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /