France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Opale
Image 13530
Ce produit n’est plus fabriqué

13530

Image 13530
Ce produit n’est plus fabriqué
13530

Opale - GTL en saillie - goulotte - 13 modules - jonction goulotte/plafond

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 juillet 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 13530 est remplacée par :
Produit
Qté
R9H13540
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2016
1
  • Principales
    gamme de produits
    Opale
    fonction produit
    Jonction
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de goulotte
    système d’installation de câblage
    Passage des goulottes dans les murs domestiques
    nombre de modules de 18 mm par rangée
    13
    destination du produit
    Pour le plafond
    normes
    NF C 15-100
    Complémentaires
    matière
    Plastique satin
    tenue au feu
    750 °C
    quantité par lot
    Lot de 1
    degré de protection IP
    IP40
    Tenue aux chocs IK
    IK07
    profondeur
    135 mm
    hauteur
    220 mm
    largeur
    330 mm
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Environnement
    caractéristique d'environnement
    Conforme RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Opale - Goulotte (Version 03)
    Date 10/12/12
    Taille 1,017.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-WANDER SOCKET PK 16A IP44 220V 2PT + WANDER PLUG PK 16A IP44 220V 2PT (Version 2.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /