Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Kaedra, Mini Kaedra
Image 13967

13967

Green premium brand logo
Image 13967
13967
Green premium brand logo

Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 448 x 610 mm - 54 modules

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 368,59 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Kaedra
    Fonction produit
    Coffret étanche
    Type de coffret
    Coffret pour appareillage modulaire
    accessoires inclus avec le coffret
    3 kits de repérage
    2 borniers 22 trous
    3 brides fixation câblage
    2 supports de bornier
    type de châssis plein
    Sans châssis plein
    Complémentaires
    installation du coffret
    En saillie
    nombre de modules de 18 mm par rangée
    18
    nombre total de modules de 18 mm
    54
    Nombre de rangées horizontales
    3
    Classe d'isolation électrique
    Classe II
    Double isolation
    équipement fournis
    3 kit de marquage
    3 bride d'attache
    2 bloc terminal à 22 trous
    2 support de bloc terminal
    type de face avant
    Transparent
    Réversible
    Puissance dissipée en W
    65 W
    In courant assigné d'emploi
    125 A
    type de rail
    DIN
    nbre coupe-circuit auto PG ISO
    17
    nombre de borniers
    2 avec 22 départs
    Verrouillages optionnels
    Verrou sécurité en option
    matière du coffret
    Polymère auto-extinguible
    Largeur
    448 mm
    Hauteur
    610 mm
    Profondeur
    160 mm
    profondeur interne
    88 mm
    couleur
    Porte: vert transparent
    Boîtier: gris clair (RAL 7035)
    Pays cible
    France
    Environnement
    Normes
    EN 50262
    IEC 670
    CEI 60529
    EN 50102
    IEC 60439-3
    tenue au feu
    750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK09 se conformer à EN 50102
    Environmental characteristics (UV)
    Résistant aux UV: class 3 se conformer à ISO 4582:2010
    Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2:2013
    Catégorie de surtension
    II
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    5,55 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    16,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    47 cm
    Longueur de l'emballage 1
    63 cm
    Type d'emballage 2
    P12
    Nb produits dans l'emballage 2
    19
    Poids de l'emballage 2
    117,184 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    121 cm
    Largeur de l'emballage 2
    80 cm
    Longueur de l'emballage 2
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français7
    • anglais5
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais2
    • russe2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 25/02/09
    Description
    Coffret
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KAEDRA ENCLOSURE 54 MOD (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    780.8 KB
    zip
    1,012.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.8 MB
    Date 13/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    780.8 KB
    zip
    1,012.8 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 192.6 KB
    Date 05/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    13967 : Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 448 x 610 mm - 54 modules
    Description
    Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 448 x 610 mm - 54 modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 16/07/20
    Description
    Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 448 x 610 mm - 54 modules
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    13967 : Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 448 x 610 mm - 54 modules
    Description
    Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 448 x 610 mm - 54 modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 16/07/20
    Description
    Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 448 x 610 mm - 54 modules
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    13967 : Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 448 x 610 mm - 54 modules
    Description
    Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 448 x 610 mm - 54 modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 16/07/20
    Description
    Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 448 x 610 mm - 54 modules
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 260.5 KB
    Date 10/01/12
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 384 KB
    Date 28/07/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.