Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon Quantum
Image 140CRA31200
Commercialisé avec annonce fin de vie

140CRA31200

Green premium brand logo
Image 140CRA31200
Commercialisé avec annonce fin de vie
140CRA31200
Green premium brand logo

Modicon Quantum - Coupleur station rio e ip

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 30 juin 2022
Fin de service imminente 31 décembre 2030
  • Statut commercial
    Commercialisé avec annonce fin de vie
  • 1 369,61 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Modicon Quantum
    Fonction produit
    Adaptateur de baisse de signal Ethernet RIO
    nombre de ports
    3
    Type de connexion intégrée
    Ethernet IP/Modbus TCP pour Port de service
    Ethernet IP/Modbus TCP pour Réseau équipements
    Protocole de communication
    Ethernet IP/Modbus TCP
    Service de communication
    Les données d'entrée sont recueillies et publiées à l'adaptateur de tête des E/S à distance
    Les modules de sortie sont actualisés avec les données reçues de l'adaptateur de tête des E/S à distance
    Complémentaires
    Topologie
    Boucle de connexion en série
    Signalisation locale
    État du module (Mod Status): 1 LED (vert/rouge)
    État des communications réseau (NetStatus): 1 LED (vert/rouge)
    RUN: 1 LED (vert)
    E/S: 1 LED (rouge)
    Accessoires associés
    140CRP31200
    Caractéristique d'environnement
    Standard
    Zone dangereuse Classe I Division 2 se conformer à EN/CEI 61131-1
    Largeur
    167 mm
    Hauteur
    50 mm
    Poids du produit
    0,554 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    CE
    UL 508
    C-Tick
    Normes
    EN 55011
    CSA C22.2 No 142
    CEI 61000-4-16
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN 61131-2
    IP20 se conformer à CEI 60527
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à EN 61131-2
    température de fonctionnement
    0…60 °C se conformer à CEI 60068-2-2
    0…60 °C se conformer à CEI 60068-2-2
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C se conformer à CEI 60068-2-2
    -40…85 °C se conformer à CEI 60068-2-2
    Tenue aux vibrations
    3,5 mm constant amplitude (f= 0,5…8,4 Hz) se conformer à EN 61131-2
    1 gn accélération constante (f= 8,4…150 Hz) se conformer à EN 61131-2
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    transport altitude maxi
    3000 m
    Humidité relative
    93 % se conformer à IEC 60068
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    596 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    16,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    31 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    7
    Poids de l'emballage 2
    4,6 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues27
    • français18
    • anglais21
    • allemand3
    • chinois3
    • espagnol3
    • italien3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.3 MB
    Date 21/02/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20 MB
    Date 15/05/18
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    140CRA31... Adapter Module - Modicon Quantum, Installation Instructions (Version 06)
    Description
    Le module Quantum 140CRA31200 est le module adaptateur qui permet de connecter une station d'E/S Quantum dans une installation Quantum ou M580 EIO. Le module Quantum 140CRA31908 est le module adaptateur requis pour connecter un bus S908 dans une installation M580 EIO.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 01/02/17
    Description
    Le module Quantum 140CRA31200 est le module adaptateur qui permet de connecter une station d'E/S Quantum dans une installation Quantum ou M580 EIO. Le module Quantum 140CRA31908 est le module adaptateur requis pour connecter un bus S908 dans une installation M580 EIO.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Quantum EIO, Guide de planification du système (Version 10)
    Description
    Ce guide fournit des informations détaillées sur le système Quantum EIO et notamment sur :- les réseaux d’E/S distantes Ethernet (E/S distantes et équipements d'E/S distribuées intégrés au mêmeréseau physique) ;- les règles de topologie et recommandations pour choisir une configuration de réseau ;- le rôle des DRSs ;- la mise en service et la maintenance du système ;- les performances et limites du système ;- le diagnostic du système.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.2 MB
    Date 01/10/19
    Description
    Ce guide fournit des informations détaillées sur le système Quantum EIO et notamment sur :- les réseaux d’E/S distantes Ethernet (E/S distantes et équipements d'E/S distribuées intégrés au mêmeréseau physique) ;- les règles de topologie et recommandations pour choisir une configuration de réseau ;- le rôle des DRSs ;- la mise en service et la maintenance du système ;- les performances et limites du système ;- le diagnostic du système.
    Modicon M580 - Guide de planification du système pour topologies complexes (Version 04)
    Description
    Ce document présente l'une des fonctionnalités de PlantStruxure : l'utilisation d'Ethernet commenorme de base de la gamme Modicon M580 pour faciliter les communications entre un rack localM580 et des sous-anneaux distants via des commutateurs double anneau (DRS).Ce guide fournit des informations détaillées sur la planification d'architectures M580 complexes, ycompris sur :- la mise en place de commutateurs double anneau pour la prise en charge des sous-anneaux ;- les règles de topologie et recommandations pour choisir une configuration de réseau complexe ;- les performances et limites du système ;- le diagnostic du système.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 01/10/19
    Description
    Ce document présente l'une des fonctionnalités de PlantStruxure : l'utilisation d'Ethernet commenorme de base de la gamme Modicon M580 pour faciliter les communications entre un rack localM580 et des sous-anneaux distants via des commutateurs double anneau (DRS).Ce guide fournit des informations détaillées sur la planification d'architectures M580 complexes, ycompris sur :- la mise en place de commutateurs double anneau pour la prise en charge des sous-anneaux ;- les règles de topologie et recommandations pour choisir une configuration de réseau complexe ;- les performances et limites du système ;- le diagnostic du système.
    Quantum EIO - Modules d’E/S distantes, Guide d’installation et de configuration (Version 12)
    Description
    Ce guide décrit les modules suivants et leurs rôles dans un système Quantum EIO :. 140 CRP 312 00 : module de communication d’E/S distantes sur un rack local Quantum d’un anneau principal d’E/S distantes. 140 CRA 312 00 : module adaptateur d’E/S distantes dans une station d’E/S distantes Quantum. BMX CRA 312 .0 : module adaptateur d’E/S distantes dans une station d’E/S distantes Modicon X80
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.6 MB
    Date 01/10/19
    Description
    Ce guide décrit les modules suivants et leurs rôles dans un système Quantum EIO :. 140 CRP 312 00 : module de communication d’E/S distantes sur un rack local Quantum d’un anneau principal d’E/S distantes. 140 CRA 312 00 : module adaptateur d’E/S distantes dans une station d’E/S distantes Quantum. BMX CRA 312 .0 : module adaptateur d’E/S distantes dans une station d’E/S distantes Modicon X80
    prp.document.label.format pdf
    Taille 293.1 KB
    Date 01/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.1 MB
    Date 01/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.4 MB
    Date 01/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.2 MB
    Date 01/10/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 233.4 KB
    Date 13/02/17
    Description
    CSA pour emplacements normaux et dangereux
    prp.document.label.format pdf
    Taille 363.5 KB
    Date 09/05/17
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 343.5 KB
    Date 17/12/19
    Fichiers dans le document
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Description
    Marine marchande notice d'installation
    prp.document.label.format pdf
    Taille 181.4 KB
    Date 11/01/19
    Description
    Marine marchande notice d'installation
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Version 1.0)
    Description
    Bureau Veritas certificat marine pour QUANTUM PLCs
    prp.document.label.format pdf
    Taille 400 KB
    Date 22/05/18
    Description
    Bureau Veritas certificat marine pour QUANTUM PLCs
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Version 1.0)
    Description
    American Bureau of Shipping marine certificate for Quantum automation platform
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 09/10/17
    Description
    American Bureau of Shipping marine certificate for Quantum automation platform
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Version 1.0)
    Description
    Russian Maritime Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 29/12/16
    Description
    Russian Maritime Register of Shipping
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Version 1.0)
    Description
    Det Norske Veritas
    prp.document.label.format pdf
    Taille 173.6 KB
    Date 15/11/16
    Description
    Det Norske Veritas
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Version 1.0)
    Description
    RINA Marine Italienne
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.6 MB
    Date 23/09/16
    Description
    RINA Marine Italienne
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    Lloyd's Register
    prp.document.label.format zip
    Taille 572.7 KB
    Date 18/05/16
    Fichiers dans le document
    Description
    Lloyd's Register
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Description
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 233.5 KB
    Date 28/11/17
    Description
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 510.4 KB
    Date 07/04/17
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    140CRA31200 : Modicon Quantum - Coupleur station rio e ip
    Description
    Modicon Quantum - Coupleur station rio e ip
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/08/20
    Description
    Modicon Quantum - Coupleur station rio e ip
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    140CRA31200 : Modicon Quantum - Coupleur station rio e ip
    Description
    Modicon Quantum - Coupleur station rio e ip
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/08/20
    Description
    Modicon Quantum - Coupleur station rio e ip
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 293 KB
    Date 01/02/16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17.9 MB
    Date 01/05/15
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue