Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Duoline
Image 14900
Ce produit n’est plus fabriqué

14900

Image 14900
Ce produit n’est plus fabriqué
14900

DuoLine XP - peigne vertical pour ID'clic 25 ou 40A - entraxe 125mm - Resi9

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 14900 est remplacée par :
Produit
Qté
R9PXV
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Passage de gris en blanc, une ref pour tous les calibres. Mixage ancienne / nouvelle gamme incompatible
1
  • Principales
    Gamme
    Linergy
    Nom du produit
    FV
    Fonction produit
    Peigne de raccordement vertical
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Accessoires de raccordement
    Description des pôles
    1P + N
    nombre de voies
    1 voie pour haut, type: N + P + auxiliaire avec 9 mm pas
    1 voie pour bas, type: N + P + auxiliaire avec 9 mm pas
    dimension du pas en hauteur
    125 mm
    pas de raccordement
    9 mm en haut - 9 mm en bas
    Complémentaires
    Quantité du lot
    Lot de 1
    appareil de tête
    ID sur armoire
    courant nominal
    80 A ( 40 °C )
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50/60 Hz Ph/N
    415 V CA 50/60 Hz Ph/Ph
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60439-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60439-1
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    DuoLine XP jusqu'à 40 A
    Mode d'installation
    Verticale
    Normes
    IEC 60664-1
    Hauteur
    140 mm
    Largeur
    37 mm
    Profondeur
    25 mm
    Couleur
    Gris blanc (RAL 7035)
    Compatibilité de gamme
    DuoLine
    Opale
    Accessoires associés
    D'clicXE
    D'clic Vigi
    ID'clic XP
    Opale
    R'clicXE
    Environnement
    tenue au feu
    850 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,066 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,300 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,400 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,900 dm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VERTICAL COMB BUSBAR 2P 9MM 125MM (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    508.1 KB
    zip
    549.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1 MB
    Date 13/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    508.1 KB
    zip
    549.7 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    14900 : DuoLine XP - peigne vertical pour ID'clic 25 ou 40A - entraxe 125mm - Resi9
    Description
    DuoLine XP - peigne vertical pour ID'clic 25 ou 40A - entraxe 125mm - Resi9
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    DuoLine XP - peigne vertical pour ID'clic 25 ou 40A - entraxe 125mm - Resi9
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    14900 : DuoLine XP - peigne vertical pour ID'clic 25 ou 40A - entraxe 125mm - Resi9
    Description
    DuoLine XP - peigne vertical pour ID'clic 25 ou 40A - entraxe 125mm - Resi9
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    DuoLine XP - peigne vertical pour ID'clic 25 ou 40A - entraxe 125mm - Resi9
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    14900 : DuoLine XP - peigne vertical pour ID'clic 25 ou 40A - entraxe 125mm - Resi9
    Description
    DuoLine XP - peigne vertical pour ID'clic 25 ou 40A - entraxe 125mm - Resi9
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    DuoLine XP - peigne vertical pour ID'clic 25 ou 40A - entraxe 125mm - Resi9
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.