
Passez le curseur sur l'image pour zoomer

Bornier juxtaposable 80 A, bi (2 x 25 mm2 + 2 x 16 mm2)
14937
La production de ce produit a été arrêtée le:31 déc. 2013
Fin de service le:31 déc. 2014
Remplacement(s) recommandé(s)
Statut commercial: Arrêt de commercialisation
la référence 14937 peut être remplacée par la référence suivante :