Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image 14938
Ce produit n’est plus fabriqué

14938

Image 14938
Ce produit n’est plus fabriqué
14938

Bornier juxtaposable 80 A, uni (2 x 35 mm2 + 4 x 25 mm2)

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 14938 est remplacée par :
Produit
Qté
LGY112510
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2013
  • incompatibilité ancienne/nouvelle gamme
1
  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Fonction produit
    Bornier
    Complémentaires
    [In] courant nominal
    80 A
    [Ui] tension d'isolement
    500 V
    nombre de borniers
    1 (vis) avec 5 départs
    départs du bornier répartiteur
    1 x 35 mm²
    4 x 25 mm²
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    Opale
    Pragma
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français1
    • anglais1
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    14938 : Terminal block modular 80 A, uni (2 x 35 mm2 + 4 x 25 mm2)
    Description
    Terminal block modular 80 A, uni (2 x 35 mm2 + 4 x 25 mm2)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Terminal block modular 80 A, uni (2 x 35 mm2 + 4 x 25 mm2)
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 322.1 KB
    Date 22/04/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /