France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 14939
Ce produit n’est plus fabriqué

14939

Image 14939
Ce produit n’est plus fabriqué
14939

Bornier juxtaposable 80 A, bi (2 x 35 mm2 + 2 x 25 mm2)

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 14939 est remplacée par :
Produit
Qté
LGY112510
Qté
2
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2013
  • incompatibilité ancienne/nouvelle gamme
2
  • Principales
    gamme
    Prisma
    fonction produit
    Bornier
    Complémentaires
    [In] courant nominal
    80 A
    [Ui] tension d'isolement
    500 V
    nombre de borniers
    2 (vis) avec 6 départs
    départs du bornier répartiteur
    4 x 25 mm²
    2 x 35 mm²
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    Opale
    Pragma
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-WANDER SOCKET PK 16A IP44 220V 2PT + WANDER PLUG PK 16A IP44 220V 2PT (Version 2.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /