France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 15010
Ce produit n’est plus fabriqué

15010

Image 15010
Ce produit n’est plus fabriqué
15010

interrupteursectionneur I 2P 32 A

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 15010 est remplacée par :
Produit
Qté
A9S60232
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003
1
  • Principales
    fonction produit
    Interrupteur
    Nom de l'appareil
    I
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    description des pôles
    2P
    catégorie d'emploi
    AC-22A
    aptitude au sectionnement
    Oui
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    32 A à 415 V CA 50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    415 V CA 50/60 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60669-2-4
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    coupure pleinement apparente
    Oui
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    couleur
    Gris
    endurance mécanique
    300000 cycle
    endurance électrique
    30000 cycle
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel - 1 x 1,5 à 1 x 10 mm² - souple
    Bornes type tunnel - 1 x 1,5 à 1 x 10 mm² - rigide
    Bornes type tunnel - 2 x 2,5 mm² - souple
    Bornes type tunnel - 2 x 2,5 mm² - rigide
    Bornes type tunnel - 2 x 4 mm² - souple
    Bornes type tunnel - 2 x 4 mm² - rigide
    longueur de dénudage des fils
    9 mm
    couple de serrage
    3,5 N.m
    Environnement
    normes
    EN/CEI 60669-2-4
    degré de protection IP
    IP4
    degré de pollution
    2
    tropicalisation
    2
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EoLI-SWITCH TI TIM 20A 2P+RED LIGHT (Version 1.0)
    Date 29/11/16
    Taille 88.4 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-SWITCH TI TIM 20A 2P+RED LIGHT (Version 2.0)
    Date 29/11/16
    Taille 104.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /