France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 iPC
Image 15033

15033

Image 15033
15033

Multi9 - Prise rail din schuko jaune 250v 16a 2p t

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    18,79 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iPC
    fonction produit
    Prise de courant modulaire
    Nom de l'appareil
    IPC
    description des pôles
    2P+T
    standard de prise
    Allemand
    Complémentaires
    [In] courant nominal
    16 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50/60 Hz
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique
    pas de 9 mm
    5
    hauteur
    84 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    63 mm
    poids du produit
    98 g
    couleur
    Jaune
    mode de raccordement
    Borne du type à cage1 câble(s) 6 mm² souple
    Borne du type à cage1 câble(s) 10 mm² rigide
    Borne du type à cage1 câble(s) 6 mm² flexible avec embout
    longueur de dénudage des fils
    13 mm
    couple de serrage
    1,2 N.m
    Environnement
    normes
    VDE 0620
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK03
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • slovène
    • roumain
    • hongrois
    • croate
    • coréen
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /